IFC 4.0
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
E-EIJ01-60
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
E8-手动位移台
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
No filter available
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/e8/e-eij01_asmtab.prj},{NB=E-EIJ01-60},{CODE=E-EIJ01},{TYPE=Feed screw driven},{DRI=The horizontal axis Z},{MAT=Aluminum},{SUR=Black anodized},{SPE=60},{TAB=60x60},{STR=0~10},{TAO=0.5},{MOB=30},{LOAD=1.5},{WEI=0.5},{LINK=Webxxx},{PPATH=e-eij01/assem/e-eij01_asmtpl.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 1
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
E-EIJ01 - 经济型燕尾槽式手动位移台
明细表
E-EIJ01-60
CODE
代码
E-EIJ01
TYPE
类型
进给丝杠驱动型
DRI
传动方向
水平Z轴
MAT
材质
铝合金
SUR
表面处理
黑色阳极氧化
SPE
规格
60
TAB
台面尺寸
60x60
mm
STR
行程
0~10
mm
TAO
旋钮旋转1圈的移动量
0.5
MOB
移动精度(直线度)(μm)
30
LOAD
载重(kgf)
1.5
WEI
重量
0.5
kg
LINK
网址
网站连接
建議
No recommendations available.
下載CAD模型
To Autodesk Fusion 360
Previews
3D
尺寸
2D