IFC 4.0
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
E-EIS01-60
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
E8-手动位移台
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
No filter available
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/e8/e-eis01.prj},{NB=E-EIS01-60},{CODE=E-EIS01},{TYPE=Economical square rotary manual stage},{MAT=Aluminum},{SUR=Black anodized},{SPE=60},{TAB=60x60},{STR=+5°/-5°},{DIF=55″/quan},{PA=20},{AMO=50},{LOAD=3},{WEI=0.25},{LINK=webxxx},{PPATH=../e-eis01/assem/e-eis01_asmtpl.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 1
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
E-EIS01 - 经济型方形回转手动位移台
明细表
E-EIS01-60
CODE
代码
E-EIS01
TYPE
类型
经济型方形回转手动位移台
MAT
材质
铝合金
SUR
表面处理
黑色阳极氧化
SPE
规格
60
TAB
台面尺寸
60x60
mm
STR
行程
±5°
DIF
微分头最小读取量
≈55''/圈
PA
平行度
20
μm
AMO
偏心量
50
μm
LOAD
载重
3
WEI
重量
0.25
kg
LINK
网址
网站
建議
No recommendations available.
下載CAD模型
To Autodesk Fusion 360
Previews
3D
尺寸
2D