IFC 4.0
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
EJB21-40
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
E8-手动位移台
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
No filter available
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/e8/ejb21.prj},{NB=EJB21-40},{CODE=EJB21},{TYPE=Feed screw driven},{DRI=XY-Axis},{MAT=Aluminum},{MAT1=brass},{SUR=Black anodized},{SPE=40},{TAB=40x40},{STR=+6.5/-6.5},{AL=17.6},{MOB=3μm},{MOBFP=20μm},{MOBPB=25\"},{MOBPS=15\"},{PTML=2},{PMLS=2.2},{PMLSS=2},{MRB=0.66},{MRS=0.84},{MRSS=0.66},{PA=60},{KNOB=0.5},{BOD=0.28},{AN=TAC21-M3-L6},{ZZ=0},{LINK=webxxx},{PPATH=../ejb21/assem/ejb21_asmtpl.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 4
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
EJB21 - 交叉滚柱引导式手动位移台
明细表
EJB21-40
CODE
代码
EJB21
TYPE
类型
进给丝杠驱动型
DRI
转动方向
XY轴
MAT
主体
铝合金
MAT1
丝杆螺母
黄铜
SUR
表面处理
黑色阳极氧化
SPE
规格
40
40
TAB
台面尺寸
40x40
40x40
mm
STR
行程
+6.5/-6.5
+6.5/-6.5
mm
AL
耐负载
17.6
17.6
N
MOB
移动精度(直线度)
3μm
MOBFP
移动精度(平行度)
20μm
MOBPB
移动精度(上下摆动)
25"
25"
MOBPS
移动精度(左右摆动)
15"
15"
PTML
容许力矩负载(上下摆动)[N.m]
2
2
PMLS
容许力矩负载(左右摆动)[N.m]
2.2
2.2
PMLSS
容许力矩负载(侧向滚动)[N.m]
2
2
MRB
力矩刚性(上下摆动)
0.66
0.66
MRS
力矩刚性(左右摆动)
0.84
0.84
MRSS
力矩刚性(侧向滚动)
0.66
0.66
PA
平行度
60
μm
KNOB
旋钮旋转1圈移动量
0.5
mm
BOD
主体重量
0.28
0.28
AN
不锈钢内六角圆柱头螺钉
TAC21-M3-L6
TAC21-M3-L6
ZZ
进给丝杠变更位置
SN/A(初始位置)
SQR(左右反向位置)
SQC(中心位置)
SN/A(初始位置)
SQR(左右反向位置)
SQC(中心位置)
LINK
网址
网站
建議
Loading ...
下載CAD模型
To Autodesk Fusion 360
Previews
3D
尺寸
2D