IFC 4.0
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
EJB81-60
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
E8-手动位移台
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
No filter available
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/e8/ejb81.prj},{NB=EJB81-60},{CODE=EJB81},{TYPE=Micrometer feed type},{DRI=XY-Axis},{MAT=Aluminum},{SUR=Black anodized},{SPE=60},{TAB=60x60},{STR=+6.5/-6.5},{DIF=10},{AL=29.4},{MOB=3μm},{MOBFP=20μm},{MOBPB=40\"},{MOBPS=20\"},{PTML=2.3},{PMLS=1.9},{PMLSS=2.3},{MRB=0.19},{MRS=0.13},{MRSS=0.15},{PA=50},{BOD=0.4},{AN=TAC21-M4-L10},{ZZ=0},{LINK=webxxx},{PPATH=../ejb81/assem/ejb81_asmtpl.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 4
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
EJB81 - 交叉滚柱引导式手动位移台
明细表
EJB81-60
CODE
代码
EJB81
TYPE
类型
千分尺进给型
DRI
转动方向
XY轴
MAT
材质
铝合金
SUR
表面处理
黑色阳极氧化
SPE
规格
60
60
TAB
台面尺寸
60x60
60x60
mm
STR
行程
+6.5/-6.5
+6.5/-6.5
mm
DIF
微分头最小读取量
10
μm
AL
耐负载
29.4
29.4
N
MOB
移动精度(直线度)
3μm
MOBFP
移动精度(平行度)
20μm
MOBPB
移动精度(上下摆动)
40"
MOBPS
移动精度(左右摆动)
20"
PTML
容许力矩负载(上下摆动)[N.m]
2.3
2.3
PMLS
容许力矩负载(左右摆动)[N.m]
1.9
1.9
PMLSS
容许力矩负载(侧向滚动)[N.m]
2.3
2.3
MRB
力矩刚性(上下摆动)
0.19
0.19
MRS
力矩刚性(左右摆动)
0.13
0.13
MRSS
力矩刚性(侧向滚动)
0.15
0.15
PA
平行度
50
μm
BOD
主体重量
0.4
0.4
AN
不锈钢内六角圆柱头螺钉
TAC21-M4-L10
TAC21-M4-L10
ZZ
千分尺变更位置
N/A(初始位置)
QR(左右反向位置)
QC(中心位置)
N/A(初始位置)
QR(左右反向位置)
QC(中心位置)
LINK
网址
网站
PPATH
../ejb81/assem/ejb81_asmtpl.prj
建議
No recommendations available.
下載CAD模型
To Autodesk Fusion 360
Previews
3D
尺寸
2D