IFC 4.0
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
EJF07-60
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
E8-手动位移台
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
No filter available
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/e8/ejf07.prj},{NB=EJF07-60},{CODE=EJF07},{TYPE=Micrometer feed type},{DRI=XY-Axis},{MAT=SUS440C},{SUR=Electroless nickel plating},{SPE=60},{TAB=60x60},{STR=+6.5/-6.5},{DIF=10},{AL=186},{MOB=3μm},{MOBFP=12μm},{MOBPB=40\"},{MOBPS=20\"},{PTML=9},{PMLS=8.1},{PMLSS=9},{MRB=0.21},{MRS=0.19},{MRSS=0.2},{PA=30},{BOD=0.64},{AN=TAC21-M4-L10},{ZZ=0},{LINK=webxxx},{PPATH=../ejf07/assem/ejf07_asmtpl.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 4
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
EJF07 - 线性滚珠引导式手动位移台
明细表
EJF07-60
CODE
代码
EJF07
TYPE
类型
千分尺进给型
DRI
转动方向
XY轴
MAT
材质
SUS440C
SUR
表面处理
无电解镀镍
SPE
规格
60
60
TAB
台面尺寸
60x60
60x60
mm
STR
行程
+6.5/-6.5
+6.5/-6.5
mm
DIF
微分头最小读取量
10
μm
AL
耐负载
186
186
N
MOB
移动精度(直线度)
3μm
MOBFP
移动精度(平行度)
12μm
12μm
MOBPB
移动精度(上下摆动)
40"
MOBPS
移动精度(左右摆动)
20"
PTML
容许力矩负载(上下摆动)[N.m]
9
9
PMLS
容许力矩负载(左右摆动)[N.m]
8.1
8.1
PMLSS
容许力矩负载(侧向滚动)[N.m]
9
9
MRB
力矩刚性(上下摆动)
0.21
0.21
MRS
力矩刚性(左右摆动)
0.19
0.19
MRSS
力矩刚性(侧向滚动)
0.2
0.2
PA
平行度
30
30
μm
BOD
主体重量
0.64
0.64
AN
不锈钢内六角圆柱头螺钉
TAC21-M4-L10
TAC21-M4-L10
ZZ
千分尺变更位置
N/A(初始位置)
QR(左右反向位置)
QC(中心位置)
N/A(初始位置)
QR(左右反向位置)
QC(中心位置)
LINK
网址
网站
建議
No recommendations available.
下載CAD模型
To Autodesk Fusion 360
Previews
3D
尺寸
2D