IFC 4.0
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
EJG01-40
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
E8-手动位移台
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
No filter available
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/e8/ejg01_05.prj},{NB=EJG01-40},{CODE=EJG01},{TYPE=Micrometer feed type},{DRI=Z-Axis},{MAT=SUS440C},{SUR=Electroless nickel plating},{SPE=40},{TAB=40x40},{STR=+6.5/-6.5},{DIF=10},{AL=49},{MOB=3μm},{MOBPB=25\"},{MOBPS=15\"},{PTML=5},{PMLS=5},{PMLSS=5},{MRB=0.42},{MRS=0.35},{MRSS=0.21},{BOD=0.32},{AN=TAC21-M3-L10},{OP=N/A},{A=16.0},{PPATH=ejg01_05_asmtpl.prj},{LINK=webxxx}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 4
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
EJG01 - 线性滚珠引导式手动位移台
明细表
EJG01-40
CODE
代码
EJG01
TYPE
类型
千分尺进给型
DRI
传动方向
Z轴
MAT
材质
SUS440C
SUR
表面处理
无电解镀镍
SPE
规格
40
40
TAB
台面尺寸(mm)
40x40
40x40
mm
STR
行程
+6.5/-6.5
+6.5/-6.5
mm
DIF
微分头最小读取量
10
μm
AL
耐负载
49
49
N
MOB
移动精度(直线度)
3μm
MOBPB
移动精度(上下摆动)
25"
25"
MOBPS
移动精度(左右摆动)
15"
15"
PTML
容许力矩负载(上下摆动)[N.m]
5
5
PMLS
容许力矩负载(左右摆动)[N.m]
5
5
PMLSS
容许力矩负载(侧向滚动)[N.m]
5
5
MRB
力矩刚性(上下摆动)["/N.cm]
0.42
0.42
MRS
力矩刚性(左右摆动)["/N.cm]
0.35
0.35
MRSS
力矩刚性(侧向滚动)["/N.cm]
0.21
0.21
BOD
主体重量(kg)
0.32
0.32
AN
附件4
TAC21-M3-L10
TAC21-M3-L10
OP
可选加工
N/A
QR
QL
N/A
QR
QL
LINK
网址
网站
建議
No recommendations available.
下載CAD模型
To Autodesk Fusion 360
Previews
3D
尺寸
2D