IFC 4.0
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
EJH51-40
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
E8-手动位移台
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
No filter available
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/e8/ejh51.prj},{NB=EJH51-40},{CODE=EJH51},{TYPE=Micrometer feed type},{DRI=XYZ-Axis},{MAT=SUS440C},{SUR=Electroless nickel plating},{SPE=40},{UL=EJG01-40},{LO=EJF01-40},{TAB=40x40},{STR=+6.5/-6.5},{DIF=10},{AL=49},{MOB=1μm},{MOBPB=25\"},{MOBPS=15\"},{PTML=5},{PMLS=5},{PMLSS=5},{MRB=0.98},{MRS=0.91},{MRSS=1.05},{BOD=0.78},{AN=TAC21-M3-L6},{OP=N/A},{LINK=webxxx},{A=9},{B=87},{C=16},{PPATH=ejh51/assem/ejh51_asmtpl.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 3
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
EJH51 - 线性滚珠引导式手动位移台
明细表
EJH51-40
CODE
代码
EJH51
TYPE
类型
千分尺进给型
DRI
转动方向
XYZ轴
MAT
材质
SUS440C
SUR
表面处理
无电解镀镍
SPE
规格
40
40
UL
上层
EJG01-40
EJG01-40
LO
下层
EJF01-40
EJF01-40
TAB
台面尺寸
40x40
40x40
mm
STR
行程
+6.5/-6.5
+6.5/-6.5
mm
DIF
微分头最小读取量
10
μm
AL
耐负载
49
N
MOB
移动精度(直线度)
1μm
1μm
MOBPB
移动精度(上下摆动)
25"
MOBPS
移动精度(左右摆动)
15"
PTML
容许力矩负载(上下摆动)[N.m]
5
5
PMLS
容许力矩负载(左右摆动)[N.m]
5
5
PMLSS
容许力矩负载(侧向滚动)[N.m]
5
5
MRB
力矩刚性(上下摆动)
0.98
0.98
MRS
力矩刚性(左右摆动)
0.91
0.91
MRSS
力矩刚性(侧向滚动)
1.05
1.05
BOD
主体重量
0.78
0.78
AN
不锈钢内六角圆柱头螺钉
TAC21-M3-L6
TAC21-M3-L6
OP
可选加工
N/A(不做加工)
QR(千分尺变更为左侧位置)
QL(千分尺变更为右侧位置)
QC(千分尺变更为中心位置)
QE(千分尺变更为反向位置)
N/A(不做加工)
QR(千分尺变更为左侧位置)
QL(千分尺变更为右侧位置)
QC(千分尺变更为中心位置)
QE(千分尺变更为反向位置)
LINK
网址
网站
建議
No recommendations available.
下載CAD模型
To Autodesk Fusion 360
Previews
3D
尺寸
2D