IFC 4.0
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
EJJ01-60
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
E8-手动位移台
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
No filter available
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/e8/ejj01_02.prj},{NB=EJJ01-60},{CODE=EJJ01},{TYPE=Feed screw driven},{DRI=X-Axis},{BMAT=Copper Alloy},{SMAT=Al},{SUR=Black Fluororesin},{SPE=60},{TAB=60x60},{STR=+9/-9},{MRRS=0.1},{TAO=0.5},{RLL=39.2},{VLR=19.6},{MOB=50μm},{MOBFP=50μm},{PTML=5},{PMLS=4},{PMLSS=4},{PA=50},{BOD=0.18},{AN=TAC21-M4-L6},{ZZ=0},{LINK=webxxx},{PPATH=../ejj01_02/assem/ejj01_02_asmtpl.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 6
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
EJJ01_02 - 燕尾槽式手动位移台/进给丝杠驱动型/精密型/Z轴
明细表
EJJ01-60
CODE
代码
EJJ01
EJJ01
TYPE
类型
进给丝杠驱动型
SPE
规格
60
60
TAB
台面尺寸
60x60
60x60
mm
STR
行程
+9/-9
+9/-9
mm
MRRS
标尺刻度最小读取量
0.1
mm
TAO
旋钮旋转1圈的移动量
0.5
mm
RLL
耐负载(水平)
39.2
39.2
N
VLR
耐负载(垂直)
19.6
19.6
N
MOB
移动精度(直线度)
50μm
MOBFP
移动精度(平行度)
50μm
PTML
容许力矩负载(上下摆动)[N.m]
5
5
PMLS
容许力矩负载(左右摆动)[N.m]
4
4
PMLSS
容许力矩负载(侧向滚动)[N.m]
4
4
PA
平行度
50
μm
BOD
主体重量
0.18
0.18
AN
不锈钢内六角圆柱头螺钉
TAC21-M4-L6
TAC21-M4-L6
ZZ
进给丝杠变更位置
N/A(不做加工)
QR(丝杠变更为左侧位置)
N/A(不做加工)
QR(丝杠变更为左侧位置)
LINK
网址
网站
建議
No recommendations available.
下載CAD模型
To Autodesk Fusion 360
Previews
3D
尺寸
2D