IFC 4.0
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
EJL06-25
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
E8-手动位移台
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
No filter available
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/e8/ejl06.prj},{NB=EJL06-25},{CODE=EJL06},{TYPE=Feed screw drive type},{DDN=Z axis},{MAT1=aluminum},{MAT2=stainless steel},{SUR=Black anodized},{SPE=25},{MRS=0.1},{MOA=30},{KNOB=0.5},{LINK=website link},{PPATH=ejl06/assem/sjl06_asmtpl.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 1
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
EJL06 - 燕尾槽式手动位移台
明细表
EJL06-25
CODE
code
EJL06
TYPE
类型
进给丝杆驱动方式
DDN
传动力方向
Z 轴
MAT1
主体材料
铝
MAT2
丝杠材料
不锈钢
SUR
表面处理
黑色阳极氧化
SPE
规格
25
40
60
25
40
60
TSE
台面尺寸
25*25
mm
STR
行程
±5
mm
MRS
标尺刻度最小读取量
0.1
μm
MOA
移动精度(直线度)
30
μm
KNOB
旋钮旋转1圈移动量
0.5
mm
LOAD
载重
1
kgf
BWT
主体重量
0.06
kg
建議
Loading ...
下載CAD模型
To Autodesk Fusion 360
Previews
3D
尺寸
2D