IFC 4.0
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
EJL51-25
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
E8-手动位移台
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
No filter available
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/e8/ejl51.prj},{NB=EJL51-25},{CODE=EJL51},{TYPE=Feed screw driven},{DRI=XYZ-Axis},{MAT=Copper Alloy},{SUR=Black Fluororesin},{SPE=25},{UL=EJL01-25},{LO=EJK01-25},{TAB=25x25},{STR=+5/-5},{AL=9.8},{KNOB=0.5},{BOD=0.24},{AN=TAC21-M2-L8},{ZZ=0},{LINK=webxxx},{A=55},{B=-7.5},{C=15},{PPATH=../ejl51/assem/ejl51_asmtpl.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 3
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
EJL51 - 燕尾槽式手动位移台/进给丝杠驱动型/精密型/Z轴
明细表
EJL51-25
CODE
代码
EJL51
TYPE
类型
进给丝杠驱动型
DRI
转动方向
XYZ轴
MAT
材质
铜合金
SUR
表面处理
黑色氟树脂
SPE
规格
25
25
UL
构成部件(上部)
EJL01-25
EJL01-25
LO
构成部件(下部)
EJK01-25
EJK01-25
TAB
台面尺寸
25x25
25x25
mm
STR
行程(X/Z轴)
+5/-5
+5/-5
mm
AL
耐负载
9.8
9.8
N
KNOB
旋钮旋转1圈移动量
0.5
mm
BOD
主体重量
0.24
0.24
AN
不锈钢内六角圆柱头螺钉
TAC21-M2-L8
TAC21-M2-L8
ZZ
进给丝杠变更位置
SN/A(初始位置)
SN/A(初始位置)
LINK
网址
网站
建議
No recommendations available.
下載CAD模型
To Autodesk Fusion 360
Previews
3D
尺寸
2D