IFC 4.0
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
EJW11-40
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
E8-手动位移台
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
No filter available
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/e8/ejw11.prj},{NB=EJW11-40},{CODE=EJW11},{TYPE=Feed screw driven},{DRI=Z-Axis Level},{MAT=Aluminum},{MAT1=brass},{SUR=Black anodized},{SPE=40},{TAB=40x40},{STR=+3/-3},{AL=9.8},{MOB=3μm},{PTML=2.3},{PMLS=1.5},{PMLSS=2},{MRB=1.96},{MRS=1.63},{MRSS=0.97},{PA=100},{KNOB=0.5},{BOD=0.2},{AN=TAC21-M3-L6 3ge},{LINK=webxxx},{PPATH=../ejw11/assem/ejw11_asmtpl.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 4
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
EJW11 - 交叉滚柱引导式手动位移台
明细表
EJW11-40
CODE
代码
EJW11
TYPE
类型
进给丝杠驱动型
DRI
转动方向
水平面Z轴
MAT
主体
铝合金
MAT1
丝杆螺母
黄铜
SUR
表面处理
黑色阳极氧化
SPE
规格
40
40
TAB
台面尺寸
40x40
40x40
mm
STR
行程
+3/-3
+3/-3
mm
AL
耐负载
9.8
9.8
N
MOB
移动精度(直线度)
3μm
PTML
容许力矩负载(上下摆动)[N.m]
2.3
2.3
PMLS
容许力矩负载(左右摆动)[N.m]
1.5
1.5
PMLSS
容许力矩负载(侧向滚动)[N.m]
2
2
MRB
力矩刚性(上下摆动)
1.96
1.96
MRS
力矩刚性(左右摆动)
1.63
1.63
MRSS
力矩刚性(侧向滚动)
0.97
0.97
PA
平行度
100
100
μm
KNOB
旋钮旋转1圈移动量
0.5
mm
BOD
主体重量
0.2
0.2
AN
不锈钢内六角圆柱头螺钉
TAC21-M3-L6 3个
TAC21-M3-L6 3个
LINK
网址
网站
建議
No recommendations available.
下載CAD模型
To Autodesk Fusion 360
Previews
3D
尺寸
2D