IFC 4.0
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
HHB02-40-Z10
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
E8-手动位移台
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
No filter available
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/e8/hhb02_22.prj},{NB=HHB02-40-Z10},{CODE=HHB02},{TYPE=Standard Type,Standard Knob Type},{HD=20},{MAT1=A6063},{MAT2=SUS304},{MAT3=SUS304},{MAT4=SUS304},{SUR=Black Anodic Oxidation},{GG=40},{Z=10},{NFZ1=78.4(Horizontal),39.2(Vertical)},{NFZ2=68.6(Horizontal),34.3(Vertical)},{AOM1=1},{LINK=Website Link},{PPATH=hhb02_22/assem/hhb02_22_asmtpl.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 2
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
HHB02_22 - 简易调整组件·进给丝杠型·X轴·标准型·厚度20
明细表
HHB02-40-Z10
CODE
代码
HHB02
HHB02
TYPE
类型
标准型,普通旋钮型
标准型,普通旋钮型
HD
厚度
20
MAT1
主体材质
A6063
MAT2
导向轴材质
SUS304
MAT3
旋钮材质
SUS304
MAT4
进给丝杠材质
SUS304
SUR
主体表面处理
黑色阳极氧化
GG
规格
40
40A
60
60A
80
40
40A
60
60A
80
Z
移动量 Z
10
25
40
10
25
40
PLA
台面尺寸
40*40
Q
85
L
110
NFZ1
Z=10~30 耐负载
78.4(水平),39.2(垂直)
NFZ2
Z=40~50 耐负载
68.6(水平),34.3(垂直)
AOM1
旋钮旋转一圈移动量
1
mm
WEI
重量
0.28
kg
LINK
网站链接
网站链接
建議
Loading ...
下載CAD模型
To Autodesk Fusion 360
Previews
3D
尺寸
2D