IFC 4.0
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
ICJ51-T6-L25
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
E8-手动位移台
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
No filter available
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/e8/icj51_53.prj},{NB=ICJ51-T6-L25},{CODE=ICJ51},{TYPE=Countersunk type},{MAT1=SUS440C},{MAT2=SUS304},{MAT3=SUJ2},{HRD=56GRC~},{T=6},{L=25},{LINK=website link},{PPATH=icj51_53/assem/icj51_53_asmtpl.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 3
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
ICJ51_53 - 滚珠直线滑台 沉孔型/带定位孔沉孔型/螺孔型
明细表
ICJ51-T6-L25
CODE
代码
ICJ51
ICJ51
TYPE
类型
沉孔型
沉孔型
MAT1
主体/导轨材质
SUS440C
MAT2
保持架材质
SUS304
MAT3
滚柱材质
SUJ2
HRD
主体/导轨硬度
56GRC~
T
6
8
10
13
6
8
10
13
L
25
40
25
40
JOU
行程
±7
±7
W1
3.55
3.55
W
12
12
P1
8
8
P2
15
15
P3
-
MV
M 深 V
M2 深1 .5
M2 深1 .5
T1
4.5
4.5
W2
4.9
4.9
H
4.0
4.0
DD1DD2HH
d1*d2*h
2.4*3.5*1
2.4*3.5*1
M1
M2.5
M2.5
P
15
15
C
基本额定负载 C(动)
332
332
N
COO
基本额定负载 Co(静)
720
720
N
MR
静态容许扭曲力矩 MR
1.7
1.7
(N.m)
MP
静态容许扭曲力矩 MP
1.1
1.1
(N.m)
MY
静态容许扭曲力矩 MY
1.1
1.1
(N.m)
WEI
重量
10
10
g
CEN
滑台移动精度/中心平行度
8
μm
SIDE
滑台移动精度/侧边平行度
12
μm
LINK
网页链接
网页链接
建議
No recommendations available.
下載CAD模型
To Autodesk Fusion 360
Previews
3D
尺寸
2D