IFC 4.0
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
VAC61-F37-R55-N1-VDC61
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
E9-拖链
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
No filter available
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/e9/vac61_62_asmtab.prj},{NB=VAC61-F37-R55-N1-VDC61},{CODE=VAC61},{TYPE=200xilietuolian},{OD=waijingkaikou},{CA=danqiangsuangqiang},{MAT=gongxhenshuoliao},{COLOR=black},{ATEM=-40c+80c},{SR=UL94-V2},{FJ=jietou},{F=37},{R=55},{N=1},{CON=VDC61},{HTOL=+4/0},{P=46},{MCD=20},{OML=2},{MLO=1.75},{PPATH=vac61_62/assem/vac61_62_asmtpl.prj},{LINK=Webxxx}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 2
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
VAC61_62 - 拖链·200系列·方便型
明细表
VAC61-F37-R55-N1-VDC61
CODE
代码
VAC61
VAC61
TYPE
类型
200系列拖链
OD
开口方向
外径开口
外径开口
CA
腔数
单腔双腔
MAT
材质
工程塑料
COLOR
颜色
黑色
ATEM
允许温度
-40℃~+80℃
SR
阴燃等级
UL94-V2
FJ
附件
接头
F
内宽F
37.000
50.000
57.000
37.000
50.000
57.000
mm
G
拖链内宽G
37
mm
R
弯曲半径R
55
75
100
150
200
55
75
100
150
200
mm
N
链节数N
CON
接头
VDC61(带梳状板)
VDC62(无梳状板)
VDC61(带梳状板)
VDC62(无梳状板)
H
实际安装高度参考HF
145
mm
HTOL
htol
+4/0
mm
D
125
mm
K
276
mm
AIH
实际安装高度HF
185
mm
E
外宽E
94.4
mm
P
节距P
46
mm
MCD
最大电缆直径
20
mm
OML
最大架空负载
2
kg/m
MLO
最大架空长度
1.75
m
WEI
重量
0.79
kg/m
LINK
网址
网站连接
建議
No recommendations available.
下載CAD模型
To Autodesk Fusion 360
Previews
3D
尺寸
2D