IFC 4.0
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
VBY31-2530-R50-N1
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
E9-拖链
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
No filter available
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/e9/vby31_33.prj},{NB=VBY31-2530-R50-N1},{CODE=VBY31},{TYPE=25 series energy chain},{NG=25},{KKFX=Inside and outside diameter open},{HL=bridge},{QS=single cavity},{MAT=Engineering plastics},{YS=black},{WD=-20°C~100°C},{DJ=UL94-HB},{FJ=joint},{SPE=2530},{R=50},{N=1},{LINK=webxxx},{PPATH=vby31_33/assem/vby31_33_asmtpl.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 2
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
VBY31-33 - 国产拖链, 一般用, 加强型, 高性价比型·25系列,内外径打开
明细表
VBY31-2530-R50-N1
CODE
代码
VBY31
VBY31
TYPE
类型
25系列拖链
NG
内高
25
KKFX
开口方向
内外径打开
HL
横梁
桥式
桥式
QS
腔数
单腔
MAT
材质
工程塑料
YS
颜色
黑色
WD
允许温度
-20°C~100°C
DJ
阻燃等级
UL94-HB
FJ
附件
接头
SPE
规格
2530
2540
2550
2580
25100
2530
2540
2550
2580
25100
R
弯曲半径
50
75
100
125
50
75
100
125
mm
N
链节数
JT
接头
VEY31-F30
VEY31-F30
G
内高
25
mm
T
外高
40
mm
F
内宽
30
30
mm
E
外宽
48
48
mm
P
节距
46
mm
H
安装尺寸
140
140
mm
D
安装尺寸
162
162
mm
K
安装尺寸
341
341
mm
HF
实际安装高度Hf
175
175
mm
DLZJ
最大电缆直径
22
mm
JKFZ
最大架空负载
5
kg/m
JKCD
最大架空长度
1.3
m
ZL
重量
≈0.85
≈0.85
kg/m
LINK
网站
网站链接
建議
No recommendations available.
下載CAD模型
To Autodesk Fusion 360
Previews
3D
尺寸
2D