IFC 4.0
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
VBY61-4550-R75-N1
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
E9-拖链
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
No filter available
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/e9/vby61_63.prj},{NB=VBY61-4550-R75-N1},{CODE=VBY61},{TYPE=45 series energy chain},{NG=45},{KKFX=Inside and outside diameter open},{HL=bridge},{QS=single cavity},{MAT=Engineering plastics},{YS=black},{WD=-20°C~100°C},{DJ=UL94-HB},{FJ=joint},{SPE=4550},{R=75},{N=1},{LINK=webxxx},{PPATH=vby61_63/assem/vby61_63_asmtpl.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 2
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
VBY61_63 - 国产拖链, 一般用, 加强型, 高性价比型·45系列 · 内外径打开
明细表
VBY61-4550-R75-N1
CODE
代码
VBY61
VBY61
TYPE
类型
45系列拖链
NG
内高
45
KKFX
开口方向
内外径打开
HL
横梁
桥式
桥式
QS
腔数
单腔
MAT
材质
工程塑料
YS
颜色
黑色
WD
允许温度
-20°C~100°C
DJ
阻燃等级
UL94-HB
FJ
附件
接头
SPE
规格
4550
4575
45100
45125
45150
45200
4550
4575
45100
45125
45150
45200
R
弯曲半径
75
100
125
150
75
100
125
150
mm
N
链节数
JT
接头
VEY61-F50
G
内高
45
mm
T
外高
65
mm
F
内宽
50
mm
E
外宽
79
mm
P
节距
67
mm
H
安装尺寸
215
215
mm
D
安装尺寸
242
242
mm
K
安装尺寸
504
504
mm
HF
实际安装高度Hf
275
275
mm
DLZJ
最大电缆直径
40
mm
JKFZ
最大架空负载
15
kg/m
JKCD
最大架空长度
2
m
ZL
重量
≈2.19
≈2.19
kg/m
LINK
网站
网站链接
建議
No recommendations available.
下載CAD模型
To Autodesk Fusion 360
Previews
3D
尺寸
2D