IFC 4.0
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
VEY32-2538
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
E9-拖链
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
No filter available
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/e9/vey32_34.prj},{NB=VEY32-2538},{CODE=VEY32},{TYPE=For 25 series drag chain},{SLB=Have},{MAT=Engineering plastics},{YS=black},{YXWD=-20°C~100°C},{ZRDJ=UL94-HB},{SPE=2538},{LINK=webxxx},{PPATH=vey32_34/assem/vey32_34_asmtpl.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 2
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
VEY32_34 - 国产接头 一般用 25系列
明细表
VEY32-2538
CODE
代码
VEY32
VEY32
TYPE
类型
25系列拖链用
SLB
梳状板
有
有
MAT
材质
工程塑料
YS
颜色
黑色
YXWD
允许温度
-20°C~100°C
ZRDJ
阻燃等级
UL94-HB
SPE
规格
2538
2550
2558
2578
25100
2538
2550
2558
2578
25100
NK
内宽
38
mm
A1
44.61
mm
A2
38.11
mm
B
52.11
mm
C
25
mm
C1
15
15
mm
CS
梳状板齿数
4
4
SYTL
适用拖链规格
VBY32-2538/VBY34-2538
LINK
网站
网址
建議
No recommendations available.
下載CAD模型
To Autodesk Fusion 360
Previews
3D
尺寸
2D