IFC 4.0
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
VFX01-G15
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
E9-拖链
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
No filter available
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/e9/vfx01_11.prj},{NB=VFX01-G15},{CODE=VFX01},{TYPE=fangjingdianwuchenjingyinxingyongfengepian},{MAT=gongchengsuliao},{COLOR=huise},{SIV=10^4-10^7kΩ},{PT=-30℃~130℃},{FRG=UL94-V2},{G=15},{LINK=webxxx}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 2
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
VFX01_11 - 韩国拖链/接头/分隔片 防静电无尘静音型
明细表
VFX01-G15
CODE
代码
VFX01
VFX01
TYPE
类型
防静电无尘静电型用分割片
防静电无尘静电型用分割片
MAT
材料
工程塑料
COLOR
颜色
灰色
灰色
SIV
表面阻抗值
10^4-10^7kΩ
PT
允许温度
-30℃~130℃
FRG
阻燃等级
UL94-V2
G
拖链内高
15
22
26
15
22
26
A1
21.9
B1
8.1
B2
11.0
C1
2
C2
8
LINK
网址链接
网址
建議
No recommendations available.
下載CAD模型
To Autodesk Fusion 360
Previews
3D
尺寸
2D