IFC 4.0
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
DBT01-15-d4-e4
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
F1-联轴器/万向节
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
No filter available
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/f1/dbt01.prj},{NB=DBT01-15-d4-e4},{CODE=DBT01},{TYPE=luodinggudingxin},{MTM=SUS304shaojiehejing},{SRM=hantanshuzhi},{THA=jingdingluoding},{SPE=15},{DD=4.00},{EE=4},{D=14.5},{D1=15.0},{DD1=5.0},{L=16.0},{L1=5.4},{F=2.6},{M=3.0},{TIT=0.70},{ALT=1.6},{AIA=3},{AIE=0.8},{AIO=+0.45/-0.45},{SMO=90},{MNO=10000},{INM=3.5x10*7},{WEI=11.0},{DC=N/A},{DD2=N/A},{DHM=N/A},{DH=0},{EHM=N/A},{EH=0},{LINK=Webxxx},{PPATH=dbt01/assem/dbt01_asmtpl.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 11
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
DBT01 - 十字环联轴器·螺钉固定型·不锈钢(含碳树脂)
明细表
DBT01-15-d4-e4
CODE
代码
DBT01
TYPE
类型
螺钉固定型
MTM
主休材质
不锈钢
SRM
间隔环材质
POM
THA
附件
内六角紧定螺钉
SPE
规格
15
15
DD
d
4.00
5.00
6.00
6.35
7.00
8.00
4.00
5.00
6.00
6.35
7.00
8.00
mm
EE
e
4.000
5.000
6.000
6.350
7.000
8.000
4.000
5.000
6.000
6.350
7.000
8.000
mm
D
14.5
14.5
mm
D1
15.0
15.0
mm
DD1
d1
5.0
5.0
mm
L
16.0
16.0
mm
L1
5.4
5.4
mm
F
2.6
2.6
mm
M
3.0
3.0
mm
TIT
紧固扭矩
0.70
0.70
N*m
ALT
容许扭矩
1.6
1.6
N*m
AIA
容许安装偏角偏差
3
°
AIE
容许安装偏心偏差
0.8
0.8
AIO
容许安装轴向位移偏差
+0.45/-0.45
+0.45/-0.45
SMO
静态弹性系数
90
90
MNO
最高回转数
10000
10000
U/min
INM
惯性力矩
3.5x10*7
3.5x10*7
WEI
重量
11.0
11.0
g
DC
d孔侧键槽加工
N/A(不做加工)
N/A(不做加工)
DD2
e孔侧键槽加工
N/A(不做加工)
N/A(不做加工)
mm
DHM
N/A(不做加工)
dh
N/A(不做加工)
dh
DH
0.000
0.000
EHM
N/A(不做加工)
eh
N/A(不做加工)
eh
EH
0.000
0.000
LINK
网址
网站连接
建議
No recommendations available.
下載CAD模型
To Autodesk Fusion 360
Previews
3D
尺寸
2D