IFC 4.0
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
DDH61-D58
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
F1-联轴器/万向节
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
No filter available
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/f1/ddh61_62.prj},{NB=DDH61-D58},{CODE=DDH61},{TYPE=Telescopic welding type},{MAT=S45C},{ST=spray paint},{APP=screw},{D=58},{AA=≤25},{LINK=weblink},{PPATH=ddh61_62/assem/ddh61_62_asmtpl.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 2
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
DDH61_62 - SWC轻型万向节,伸缩焊接型/无伸缩焊接型
明细表
DDH61-D58
CODE
代码
DDH61
DDH61
TYPE
类型
伸缩焊接型
伸缩焊接型
MAT
材质
S45C
ST
表面处理
喷漆
APP
附件
螺钉
D
58
65
75
90
100
120
150
180
58
65
75
90
100
120
150
180
mm
AA
β轴线角度
≤25
°
D1
D1(js11)
47.0
47.0
mm
D2
D2(H7)
30
30
mm
D3
38.0
38.0
mm
L1
35
35
mm
NNDD
n-d
4-5.5
4-5.5
mm
E
1.5
1.5
mm
E1
3.5
3.5
mm
LMIN
L(min)
325
325
mm
LSS
Ls
35
35
mm
RT
额定扭矩
0.15
0.15
KN·m
FT
疲劳扭矩
0.075
0.075
KN·m
LINK
网站
网站
建議
No recommendations available.
下載CAD模型
To Autodesk Fusion 360
Previews
3D
尺寸
2D