IFC 4.0
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
QAA31-D30-L60-B4-T2.5-A70-N
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
F5-滚轮
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
No filter available
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/f5/qaa31_32.prj},{NB=QAA31-D30-L60-B4-T2.5-A70-N},{CODE=QAA31},{TYPE=one-way symmetry},{MAT=AL6061},{MAT1=Polyurethane},{CON=0.02},{D=30},{L=60},{B=4},{T=2.5},{HAR=A70},{COL=N},{L1=16},{D1=21},{D2=18},{D3=15},{LINK=webxxx}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 2
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
QAA31_32 - 包胶锂电滚轮 单向对称型
明细表
QAA31-D30-L60-B4-T2.5-A70-N
CODE
代码
QAA31
QAA31
TYPE
类型
单向对称型
MAT
芯材材质
AL6061
AL6061
MAT1
衬层材质
聚氨酯
CON
同轴度
0.02
D
30
L
B
4
5
4
5
T
2.5
3.0
3.5
2.5
3.0
3.5
HAR
衬层硬度(肖氏)
A70
A90
A70
A90
COL
衬层颜色
N(自然色)
G(灰色)
BR(棕色)
R(红色)
B(黑色)
N(自然色)
G(灰色)
BR(棕色)
R(红色)
B(黑色)
L1
16
D1
21
D2
18
D3
15
LINK
网站链接
网站链接
建議
No recommendations available.
下載CAD模型
To Autodesk Fusion 360
Previews
3D
尺寸
2D