IFC 4.0
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
QAA41-D45-N-A70-L60
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
F5-滚轮
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
No filter available
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/f5/qaa41_42.prj},{NB=QAA41-D45-N-A70-L60},{CODE=QAA41},{TYPE=winding type},{MAT=AL6061},{MAT1=Polyurethane},{CON=0.02},{D=45},{COL=N},{HAR=A70},{L=60},{T=3.5},{B=5},{L1=7},{L2=10},{L3=3},{D1=15},{D2=34},{D3=31},{D4=30},{D5=35},{D6=13.5},{LINK=webxxx}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 2
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
QAA41_42 - 包胶锂电滚轮 卷绕型
明细表
QAA41-D45-N-A70-L60
CODE
代码
QAA41
QAA41
TYPE
类型
卷绕型
MAT
芯材材质
AL6061
AL6061
MAT1
衬层材质
聚氨酯
CON
同轴度
0.02
D
45
COL
衬层颜色
N(自然色)
G(灰色)
BR(棕色)
R(红色)
B(黑色)
N(自然色)
G(灰色)
BR(棕色)
R(红色)
B(黑色)
HAR
衬层硬度(肖氏)
A70
A90
A70
A90
L
T
3.5
B
5
L1
7
L2
10
L3
3
D1
15
D2
34
D3
31
D4
30
D5
35
D6
13.5
LINK
网站链接
网站链接
建議
No recommendations available.
下載CAD模型
To Autodesk Fusion 360
Previews
3D
尺寸
2D