IFC 4.0
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
QFC01-15
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
F5-滚轮
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
No filter available
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/f5/qfc01.prj},{NB=QFC01-15},{CODE=QFC01},{TYPE=Flanged},{MAT1=S45C},{MAT2=S45C},{MAT3=SUJ2},{MAT4=SUS304},{SP=15},{SPPOOL=15,19,25,30,38,45,51},{LINK=webxxx}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 1
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
QFC01 - 重型钢制万向球·法兰式
明细表
QFC01-15
CODE
代码
QFC01
TYPE
类型
法兰式
MAT1
主体材质
S45C
MAT2
调整环材质
S45C
MAT3
主球材质
SUJ2
MAT4
副球材质
SUS304
SP
规格
15
19
25
30
38
45
51
15
19
25
30
38
45
51
D
30
mm
DD
d
15.87
mm
H
20.0
mm
HH
h
4.6
mm
T
5.0
mm
D1
54
mm
PCD
P.C.D
48
mm
K
5.0
mm
SL
单体载重
40
kg
AL
容许荷重
50
kg
WE
本体重量
120
g
LINK
网址
网站链接
建議
No recommendations available.
下載CAD模型
To Autodesk Fusion 360
Previews
3D
尺寸
2D