IFC 4.0
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
JAC02-10P-2K-A18-B18-T10-F6-G4.5-N3
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
G2-树脂板材
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
No filter available
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/g2/jac02_22.prj},{NB=JAC02-10P-2K-A18-B18-T10-F6-G4.5-N3},{T=10},{CODE=JAC02},{TYPE1=biaozhunji},{TYPE2=kongjiagongxing},{COLOR=white},{ATEM=Room temperature~280},{TCO=0.13},{COS=400},{FST=140},{DEN=1.8},{GG=10P},{KXPOOL='2K','2KL','4K','6K'},{APOOL=[$APOOL2.:250/1]},{AG=+0.3/-0.3},{BPOOL=[$BPOOL2.:250/1]},{BG=+0.3/-0.3},{FPOOL=[$FPOOL1.:$FPOOL2./0.5]},{GPOOL=[$GPOOL1.:$GPOOL2./0.5]},{KJGPOOL='N','N','Z','Z','M','M'},{N='3','4','5','6','8','10'},{Z='4','5','6'},{M='3','4','5','6','8','10'},{L1=3,4.5,6},{L2=4,6,8},{L3=5,7.5,10},{L4=6,9,12},{L5=8,12},{L6=10,15},{CODE11='-','-','FC','FC'},{KX=2K},{A=18},{B=18},{F=6.0},{G=4.5},{KJG=N},{KGG=3},{L=0.0},{ZZFCGCAA=-},{FC=0},{GC=0}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 12
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
JAC02_22 - 隔热板·标准级·耐热级
明细表
JAC02-10P-2K-A18-B18-T10-F6-G4.5-N3
CODE
代码
JAC02
JAC02
TYPE1
类型
标准级
标准级
TYPE2
类型
孔加工型
COLOR
颜色
白色
白色
ATEM
使用环境温度
常温~280°C
常温~280°C
TCO
导热系数(W/m.k)
0.13
0.13
COS
抗压强度(N/mm2)at23°C
400
FST
抗折强度(N/mm2)at23°C
140
140
DEN
密度(g/cm2)
1.8
1.8
GG
规格
10P
10P
KX
孔型
2K
2KL
4K
6K
2K
2KL
4K
6K
A
A最小单位1
mm
Enter value for A
A最小单位1
mm
cm
inch
ft
確定
AG
A 公差
+0.3/-0.3
+0.3/-0.3
mm
B
B最小单位1
mm
Enter value for B
B最小单位1
mm
cm
inch
ft
確定
BG
B 公差
+0.3/-0.3
+0.3/-0.3
mm
T
10
10
mm
F
F最小单位0.5
mm
Enter value for F
F最小单位0.5
mm
cm
inch
ft
確定
G
G最小单位0.5
mm
Enter value for G
G最小单位0.5
mm
cm
inch
ft
確定
KJG
孔加工
N(通孔)
Z(沉孔)
M(螺纹套)
N(通孔)
Z(沉孔)
M(螺纹套)
KGG
孔规格
3
4
5
6
8
10
3
4
5
6
8
10
DD
d
3.5
DD1
d1
0.0
HH
H最小单位1
0
L
0.0
0.0
mm
ZZFCGCAA
孔位变更
N/A(不做加工)
FC(变更左端孔位)
N/A(不做加工)
FC(变更左端孔位)
FC
变更左端孔位(最小单位1)
0
0
GC
变更下端孔位(最小单位1)
0
0
LINK
网址
网站连接
建議
No recommendations available.
下載CAD模型
To Autodesk Fusion 360
Previews
3D
尺寸
2D