IFC 4.0
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
JAD01-15-A15-B15-T15
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
G2-树脂板材
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
No filter available
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/g2/jad01_11.prj},{NB=JAD01-15-A15-B15-T15},{CODE=JAD01},{TYPE1=fangjingdianji},{TYPE2=biaozhunxing},{COLOR=black},{ATEM=Room temperature~310},{TCO=0.22},{COS=360},{FST=380},{DEN=1.9},{T=15},{GG=15},{A=15},{APOOL=[15:650/1]},{B=15},{BPOOL=[15:650/1]},{CODE1=-},{CODE1POOL='-','-','AA','AA'},{AA=0},{H=0.0},{J=0.0},{LINK=Webxxx}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 8
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
JAD01_11 - 隔热板·标准级·耐热级
明细表
JAD01-15-A15-B15-T15
CODE
代码
JAD01
JAD01
TYPE1
类型
防静电级
防静电级
TYPE2
类型
标准型
COLOR
颜色
黑色
黑色
ATEM
使用环境温度
常温~310℃
常温~310℃
TCO
导热系数(W/m.k)
0.22
0.22
COS
抗压强度(N/mm2)at23°C
360
360
FST
抗折强度(N/mm2)at23°C
380
380
DEN
密度(g/cm2)
1.9
1.9
T
15
15
mm
A
a
mm
Enter value for A
a
mm
cm
inch
ft
確定
AG
A 公差
±1
mm
B
B最小单位1
mm
Enter value for B
B最小单位1
mm
cm
inch
ft
確定
BG
B 公差
±1
mm
CODE1
可选加工
N/A(不做加工)
AA(增加腰形孔)
N/A(不做加工)
AA(增加腰形孔)
AA
AA最小单位1
0
0
mm
H
H最小单位1
0.0
0.0
mm
J
J最小单位1
0.0
0.0
mm
LINK
网址
网站连接
建議
No recommendations available.
下載CAD模型
To Autodesk Fusion 360
Previews
3D
尺寸
2D