IFC 4.0
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
JAG01-3-A15-B15-T3
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
G2-树脂板材
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
No filter available
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/g2/jag01_02.prj},{NB=JAG01-3-A15-B15-T3},{CODE=JAG01},{TYPE1=biaozhunji},{TYPE2=biaozhunxing},{MAT=shuzhiboliqianweigongchengfuhecailiao},{YS=baise},{SYHJWD=changwen-210°C},{DR=0.18},{KY=460},{KZ=250},{MD=1.85},{SPE=3},{KX=-},{A=15},{B=15},{F=0.0},{G=0.0},{NZ=-},{Z=0},{N=0},{FCC=NO},{FC=0},{GCC=NO},{GC=0},{LINK=Webxxx}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 2
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
JAG01_02 - Thermal insulation board, high thermal insulation
明细表
JAG01-3-A15-B15-T3
CODE
Code
JAG01
JAG01
TYPE1
Type1
标准级
TYPE2
Type2
标准型
标准型
MAT
材质
树脂玻璃纤维工程复合材料
YS
Yanse
白色
SYHJWD
Shiyonghuanjingwend
常温-210°C
DR
daorexishu
0.18
W/m K
KY
kangyaqiangdu
460
N/mm^2 at 23°C
KZ
kangzheqiangdu
250
N/mm^2 at 23°C
MD
midu
1.85
g/cm^3
SPE
guige
3
5
10
15
5P
10P
3
5
10
15
5P
10P
mm
KX
kongxing
-
-
A
a
mm
Enter value for A
a
mm
cm
inch
ft
確定
ATOL
A gongcha
0/+1.0
B
b
mm
Enter value for B
b
mm
cm
inch
ft
確定
BTOL
B gongcha
0/+1.0
T
3
mm
F
0.0
0.0
mm
G
0.0
0.0
mm
NZ
-
-
Z
0
0
N
0
0
FCC
NO
NO
FC
0
0
GCC
NO
NO
GC
0
0
LINK
Web Link
网站连接
建議
No recommendations available.
下載CAD模型
To Autodesk Fusion 360
Previews
3D
尺寸
2D