IFC 4.0
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
JAL22-2K-T5-D40-V0-P10-N3
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
G2-树脂板材
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
No filter available
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/g2/jal02_42.prj},{NB=JAL22-2K-T5-D40-V0-P10-N3},{CODE=JAL22},{TYPE=gaoqiangduji},{TYPE1=kongjiagongxing},{MAT=szbq},{COLOR=danhuangse},{ATEM=Room temperature~200},{TCO=0.19},{COS=600},{FST=380},{DEN=1.9},{GG=2K},{GGPOOL='2K','3K','4K'},{T=5},{TGC=+0.05/-0.05},{D=40},{DPOOL=[40:400/1]},{V=0},{VPOOL=[0:$VPOOL2./1]},{P=10},{PPOOL=[$PPOOL3.:$PPOOL4./1]},{KJG=N},{KJGPOOL='N','N','M','M'},{N='3','4','5','6','8','10'},{Z='-'},{M='3','4'},{KGG=3},{L=0.0},{L1=3,4.5,6},{L2=4,6,8},{L3=5,7.5,10},{L4=6,9,12},{L5=8,12},{LINK=Webxxx}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 15
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
JAL02_42 - 隔热板·圆型·孔加工型
明细表
JAL22-2K-T5-D40-V0-P10-N3
CODE
代码
JAL22
JAL22
TYPE
类型
高强度级
高强度级
TYPE1
类型
孔加工型
MAT
材质
树脂玻纤复合材料
树脂玻纤复合材料
COLOR
颜色
淡黄色
淡黄色
ATEM
使用环境温度
常温~200°C
常温~200°C
TCO
导热系数(W/m.k)
0.19
0.19
COS
抗压强度(N/mm2)at23°C
600
600
FST
抗折强度(N/mm2)at23°C
380
380
DEN
密度(g/cm2)
1.9
1.9
GG
规格
2K
3K
4K
2K
3K
4K
T
5
5
mm
D
D 最小单位1
mm
Enter value for D
D 最小单位1
mm
cm
inch
ft
確定
V
V 最小单位1
mm
Enter value for V
V 最小单位1
mm
cm
inch
ft
確定
P
P 最小单位1
mm
Enter value for P
P 最小单位1
mm
cm
inch
ft
確定
KJG
孔加工
N(通孔)
M(螺纹套)
N(通孔)
M(螺纹套)
KGG
孔规格
3
4
5
6
8
10
3
4
5
6
8
10
L
0.0
0.0
mm
DD1
d1
0.0
HH
h
0
DD
D 最小单位1
3.5
LINK
网址
网站连接
建議
No recommendations available.
下載CAD模型
To Autodesk Fusion 360
Previews
3D
尺寸
2D