IFC 4.0
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
JBP81-A300-B300-T6
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
G2-树脂板材
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
No filter available
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/g2/jbp81.prj},{NB=JBP81-A300-B300-T6},{CODE=JBP81},{TYPE=PI board, domestic, standard grade},{PRO=circular saw cutting},{MAT=Polyimide},{COLOR=Brown},{USE=-220-300℃},{WAT=1.300},{MOD=3100},{LIN=5.4*10 -4},{A=300},{B=300},{TOLERANCE=0~5},{T=6},{LINK=linkxxx}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 1
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
JBP81 - PI板 标准级
明细表
JBP81-A300-B300-T6
CODE
代码
JBP81
TYPE
PI板,国产,标准级
PRO
加工方式
圆锯切割
MAT
材质
聚酰亚胺
COLOR
颜色
棕褐色
USE
使用环境温度
-220~300℃
WAT
吸水率
1.3%
MOD
弹性模量
3100
MPa
LIN
线性膨胀系数
5.4*10∧-4
K
A
300
B
300
TOLERANCE
A/B尺寸公差
0~5
T
6
10
20
30
40
50
6
10
20
30
40
50
TTO
T公差
0~1
LINK
网站链接
网站
建議
No recommendations available.
下載CAD模型
To Autodesk Fusion 360
Previews
3D
尺寸
2D