IFC 4.0
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
NHC21-L50-X15-W60-H40
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
G3-减震材料
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
No filter available
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/g3/nhc21_22.prj},{NB=NHC21-L50-X15-W60-H40},{CODE=NHC21},{TYPE=U-shaped belt hanging platform},{MAT1=nylon cloth},{TH1=0.25},{MAT2=stainless steel},{TH2=2.0},{MAT3=Black PVC board},{TH3=1.0},{L=50},{LPOOL=[50:2000/1]},{X=15},{XPOOL=15,20,25,30,35,40},{W=60},{H=40},{LINK=webxxx}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 2
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
NHC21_22 - 风琴罩·U型带挂台
明细表
NHC21-L50-X15-W60-H40
CODE
代码
NHC21
NHC21
TYPE
类型
U型带挂台
MAT1
防护面料材质
尼龙布
尼龙布
TH1
防护面料厚度
0.25
0.25
MAT2
安装法兰材质
不锈钢
TH2
安装法兰厚度
2.0
MAT3
支撑板材质
黑色PVC板
TH3
支撑板厚度
1.0
L
拉伸长度Lmax 最小单位1
X
折高X
15
20
25
30
35
40
15
20
25
30
35
40
W
外宽W 最小单位1
H
外高H
D
安装孔径D
5
LINK
网址
网站连接
建議
No recommendations available.
下載CAD模型
To Autodesk Fusion 360
Previews
3D
尺寸
2D