IFC 4.0
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
NHE45-4327
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
G3-减震材料
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
No filter available
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/g3/nhe45_47.prj},{NB=NHE45-4327},{CODE=NHE45},{TYPE=Internal thread fixing plate, lightweight, round},{MAT1=neoprene},{MAT2=S45C},{RH=Shaw A 45},{SUR=Galvanized},{S=4327},{LINK=webxxx}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 2
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
NHE45_47 - 橡胶减震座 内螺纹固定板
明细表
NHE45-4327
CODE
代码
NHE45
NHE45
TYPE
类型
内螺纹固定板,轻量型,圆型
内螺纹固定板,轻量型,圆型
MAT1
橡胶主体材质
氯丁橡胶
MAT2
金属零件材质
S45C
RH
橡胶硬度
肖氏 A 45
SUR
表面处理
镀锌
S
规格
4327
6038
8453
4327
6038
8453
W1
43
43
W2
27
27
H
11
P
36
D
14
14
M
M4
M4
DD
d
0.0
0.0
DD1
d1
3.6
HH
h
4.2
4.2
TT
t
1.6
1.6
SL
标准载荷
25 (2.5)
25 (2.5)
N(kgf)
MAL
最大容许载荷
34 (3.5)
34 (3.5)
N(kgf)
CR
弹簧常数
21 (2.1)
21 (2.1)
N/mm(kgf/cm)
RR
刚性比
0.5
0.5
kx/kz
LINK
网站链接
网站
建議
No recommendations available.
下載CAD模型
To Autodesk Fusion 360
Previews
3D
尺寸
2D