IFC 4.0
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
E-HAV12-M5-D20-L10
怡合达3D电子图库
FA工业框体结构部件
J1-把手/手轮/旋钮
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
No filter available
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_industrial/j1/e-hav11_17.prj},{NB=E-HAV12-M5-D20-L10},{CODE=E-HAV12},{TYPE=Striped handle Male thread type},{HTM=PA6},{COL=black},{INSM=SUS304},{LSUR=-},{M=5},{L=10},{LINK=Webxxx}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 4
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
E-HAV11_17 - 经济型把手 条纹把手·PA6
明细表
E-HAV12-M5-D20-L10
CODE
代码
E-HAV12
E-HAV12
TYPE
类型
条纹把手 外螺纹型
条纹把手 外螺纹型
HTM
握柄部材质
PA6
COL
握柄部颜色
黑色
INSM
螺纹部材质
SUS304
SUS304
LSUR
螺纹部表面处理
-
-
M
5
6
8
5
6
8
mm
D
20
mm
L
10.000
15.000
20.000
10.000
15.000
20.000
mm
D1
12
mm
H
13.5
mm
HH
h
0.0
0.0
mm
HH1
h1
5.5
mm
WEI
重量
0.01
0.01
LINK
网址
网站连接
建議
Loading ...
下載CAD模型
To Autodesk Fusion 360
Previews
3D
尺寸
2D