IFC 4.0
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
HAC72-R100
怡合达3D电子图库
FA工业框体结构部件
J1-把手/手轮/旋钮
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
No filter available
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_industrial/j1/hac72.prj},{NB=HAC72-R100},{CODE=HAC72},{TYPE=kezheyaoshuobing fangkongguding},{HTM=PF},{HCOL=heise},{CRM=PA+GF33%},{CCOL=fahei},{DG=-},{R=100.0},{S=12},{M=5},{L=40.0},{L1=130.0},{L2=72.0},{B=18},{D=31.0},{D1=27},{H=30},{HH=27},{HH1=10},{WEI=0.210},{LINK=Webxxx}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 4
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
HAC72 - 手柄·可折摇手柄
明细表
HAC72-R100
CODE
代码
HAC72
TYPE
类型
手柄可折收纳型/方孔固定
HTM
握柄部材质
PF
HCOL
握柄部颜色
黑色
CRM
曲柄材质
PA+GF33%
CCOL
曲柄 表面处理/颜色
发黑
DG
端盖材质
-
R
100.0
100.0
mm
S
12
12
mm
M
5
5
mm
L
40.0
40.0
mm
L1
130.0
130.0
mm
L2
72.0
72.0
mm
B
B(普通规格.白色)
18
18
mm
D
31.0
31.0
mm
D1
27
27
mm
H
30
30
mm
HH
h
27
27
mm
HH1
H1-镜头
10
10
mm
WEI
参考重量(kg/pcs)
0.210
0.210
LINK
网址
网站连接
建議
No recommendations available.
下載CAD模型
To Autodesk Fusion 360
Previews
3D
尺寸
2D