IFC 4.0
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
HAJ86-M8-E
怡合达3D电子图库
FA工业框体结构部件
J1-把手/手轮/旋钮
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
No filter available
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_industrial/j1/haj86.prj},{NB=HAJ86-M8-E},{CODE=HAJ86},{TYPE1=Extended type},{TYPE2=Internal thread type},{GRIP=PA},{M=8},{COL=E},{D=26.5},{H=80},{D1=21},{HH=40},{HH1=4},{DD=8.48},{CKZL=0.048},{LINK=Website link}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 1
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
HAJ86 - 抗菌型手柄套
明细表
HAJ86-M8-E
CODE
代码
HAJ86
TYPE1
类型
加长型
TYPE2
类型
内螺纹型
GRIP
握柄部 材质
PA
M
8
mm
COL
握柄颜色
E(黑色)
W(白色)
E(黑色)
W(白色)
D
26.5
mm
H
80
mm
D1
21
mm
HH
h
40
mm
HH1
h1
4
mm
DD
d
8.48
mm
CKZL
参考重量
0.048
kg/pcs
LINK
网址链接
网址链接
建議
Loading ...
下載CAD模型
To Autodesk Fusion 360
Previews
3D
尺寸
2D