IFC 4.0
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
HAK05-D68-d10-I-10
怡合达3D电子图库
FA工业框体结构部件
J1-把手/手轮/旋钮
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
No filter available
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_industrial/j1/hak05.prj},{NB=HAK05-D68-d10-I-10},{CODE=HAK05},{TYPE=Rotating handle type},{IND=Screw lock type},{MAT1=ADC12},{MAT2=ADC12},{COL=black},{SET=Paint (white)},{D=68},{DD=10},{RMD=I},{RAT=10},{H=48},{HH=19},{D1=32},{M=6},{WEIGHT=0.2},{LINK=webstie link}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 1
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
HAK05 - 手轮:微调手轮:转动手柄型/压纹表盘型/压花表盘型
明细表
HAK05-D68-d10-I-10
CODE
代码
HAK05
TYPE
类型
旋转手柄型
IND
安装方式
螺钉锁紧型
MAT1
材质(联轴部分)
ADC12
MAT2
材质(手轮主体)
ADC12
COL
颜色
black
SET
手轮主体
烤漆(白色)
D
68
mm
DD
d
10
12
10
12
mm
RMD
旋转方式
I(顺增)
E(逆增)
I(顺增)
E(逆增)
RAT
比率
10
15
20
30
50
10
15
20
30
50
H
48
mm
HH
h
19
mm
D1
32
mm
M
6
mm
WEIGHT
参考重量
0.2
kg/pcs
LINK
网址
webstie link
建議
Loading ...
下載CAD模型
To Autodesk Fusion 360
Previews
3D
尺寸
2D