IFC 4.0
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
HAQ17-D40
怡合达3D电子图库
FA工业框体结构部件
J1-把手/手轮/旋钮
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
No filter available
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_industrial/j1/haq17.prj},{NB=HAQ17-D40},{CODE=HAQ17},{TYPE=Slotted handle/Internal thread type/Anti-static},{MAT1=PF},{MAT2=-},{MAT3=PF},{SET=-},{D=40},{LINK=webstie link}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 1
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
HAQ17 - 把手·一字把手
明细表
HAQ17-D40
CODE
代码
HAQ17
TYPE
类型
一字把手/内螺纹型/防静电
MAT1
材质(握柄部)
PF
MAT2
材质(螺纹部)
-
MAT3
材质(连轴部)
PF
SET
表面处理(螺纹部)
-
D
40
54
40
54
mm
DD
d
10
mm
HH1
h1
8
mm
HH
h
18
mm
H
23
mm
D1
6.5
mm
M
5
mm
WEIGHT
参考重量
0.02
kg/pcs
LINK
网址
网站链接
建議
Loading ...
下載CAD模型
To Autodesk Fusion 360
Previews
3D
尺寸
2D