IFC 4.0
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
QA認證資訊
目錄: YSC
Created: 12.20.2018
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
YSC
YCQ2A32-5DC+5DC-XC10
YSC
执行元件
薄型气缸
YCQ2系列
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
No filter available
CAD模型選擇
{ysc/cylinders/compact_cylinder/ycq2_series/ycq2_xc10_asmtab.prj},{NB=YCQ2A32-5DC+5DC-XC10(30)(23)},{MAGNET=},{MOUNTING=A:Both End Thread},{BORE=32},{STROKES1=5},{STROKES2=5},{ACTION=D},{CUSHION=C},{OPTIONA=},{OPTIONB=},{A=30},{B=23},{C1=13},{D=16},{E=45},{F=6.5},{L1=7.0},{Q1=11.0},{P=1/8''},{PM=9.728},{PP=0.8},{H=M8x1.25},{HM=8},{HP=1.2},{M=34.0},{A2=0},{C2=20.5},{L2=28.5},{Q2=11.0},{A11=40.0},{B11=33.0},{A22=0},{O1=M6x1},{O1M=6},{O1P=1.00},{R1=17.0},{T1=9.0},{I=5.5},{R=7.0},{PPATH=ycq2-xc10/ycq_xc10_asmtpl.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 10
HELP_VARIABLE
公司
YSC
描述
YCQ2 XC10 - YCQ2 XC10
明细表
订购码:YCQ2A32-5DC+5DC-XC10
MAGNET
磁环
无
附磁环
无
附磁环
mm
MOUNTING
安装形式
两端螺纹
mm
BORE
缸径
32
32
mm
STROKES1
行程S1
5.000
10.000
15.000
20.000
25.000
30.000
35.000
40.000
45.000
50.000
60.000
70.000
75.000
80.000
90.000
100.000
5.000
10.000
15.000
20.000
25.000
30.000
35.000
40.000
45.000
50.000
60.000
70.000
75.000
80.000
90.000
100.000
mm
STROKES2
行程S2
5.000
10.000
15.000
20.000
25.000
30.000
35.000
40.000
45.000
50.000
60.000
70.000
75.000
80.000
90.000
100.000
5.000
10.000
15.000
20.000
25.000
30.000
35.000
40.000
45.000
50.000
60.000
70.000
75.000
80.000
90.000
100.000
mm
ACTION
动作类型
双动
双动
mm
CUSHION
缓冲类型
橡胶缓冲
橡胶缓冲
mm
OPTIONA
杆端螺纹型式
杆端内螺纹
杆端外螺纹
杆端内螺纹
杆端外螺纹
mm
OPTIONB
杆端内螺纹
杆端外螺纹
杆端内螺纹
杆端外螺纹
mm
A
30.000
30.000
mm
B
23.000
23.000
mm
C1
13
13
mm
D
16
16
mm
E
45
45
mm
F
6.5
6.5
mm
L1
7.0
7.0
mm
Q1
11.0
11.0
mm
P
1/8''
1/8''
PM
9.728
9.728
mm
PP
0.8
mm
H
M8x1.25
M8x1.25
mm
HM
8
8
mm
HP
1.2
1.2
mm
M
34.0
34.0
mm
A2
0
0
mm
C2
20.5
20.5
mm
L2
28.5
28.5
mm
Q2
11.0
11.0
mm
A11
40.0
40.0
mm
B11
33.0
33.0
mm
A22
0
0
mm
O1
M6x1
M6x1
mm
O1M
6
6
mm
O1P
1.00
1.00
mm
R1
17.0
17.0
mm
T1
9.0
9.0
mm
I
5.5
5.5
mm
R
7.0
7.0
mm
建議
No recommendations available.
下載CAD模型
To Autodesk Fusion 360
Previews
3D
尺寸
2D