IFC 4.0
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
QA認證資訊
目錄: YSC
Created: 12.20.2018
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
YSC
YSVM310N-4E1-3G-03
YSC
控制元件
5通阀系列
先导式五通电磁阀
YSVM3N系列
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
No filter available
CAD模型選擇
{ysc/valves/5_way_valve/pilot_operated_5_way_sol_valve/ysvm3n_series/ysvm310n_asmtab.prj},{NB=YSVM310N-4E1-3G-03},{PILOT=},{SOLENOID=1},{VOLTAGE=3},{CONNECTION=G},{PIPE=Rc 3/8''},{PPATH=assembly/ysvm310n_asmtpl.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 1
HELP_VARIABLE
公司
YSC
描述
YSVM310N - YSVM310N
明细表
订购码:YSVM310N-4E1-3G-03
PILOT
先导
内部先导
外部先导
内部先导
外部先导
SOLENOID
电磁线圈
单线圈
双线圈
双/中央封闭式
双/中央排气式
双/中央加压式
单线圈
双线圈
双/中央封闭式
双/中央排气式
双/中央加压式
VOLTAGE
使用电压
交流110V
交流220V
直流24V
直流12V
交流110V
交流220V
直流24V
直流12V
CONNECTION
接电方式
直接出线式
DIN型插座式带指示灯
直接出线式
DIN型插座式带指示灯
PIPE
接管口径
Rc 3/8''
mm
建議
No recommendations available.
下載CAD模型
To Autodesk Fusion 360
Previews
3D
尺寸
2D