Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Blickle
Beschreibung
264127 - VLEA 460/5
Stückliste
264127
VLEA_460_5
VLEA 460/5
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
264127
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
VLEA 460/5
EAN
4047526264123
MANUNAME
Name des Herstellers
Blickle Räder+Rollen GmbH u. Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
3
RADDURCHM
Rad-Ø
455 mm
RADBREITE
Radbreite
120 mm
LAGER
Flansch
TRAGF4KMH
Tragfähigkeit bei 4 km
1415 kg
WEIGHT
Stückgewicht (kg)
20.500 kg
MATERIALLAUFB
Material Laufbelag
Gummi
MATERIALRADK
Material Radkörper
schweres Stahlblech
PRODUKTTYP
Produkttyp
Anflanschrad
FARBELAUFB
Farbe Laufbelag
schwarz
TEMPMAX
Temperaturbeständigkeit max (°C)
80 °C
TEMPMIN
Temperaturbeständigkeit min (°C)
-30 °C
HARDNESS
Belagshärte
70 Shore A
SPURLOS
spurlos
nein
ANTISTATISCH
antistatisch
nein
ELEKTRISCHLEIT
elektrisch ableitend
nein
KONTAKTVERF
kontaktverfärbungsfrei
nein
ROSTFREI
korrosionsbeständig
nein
HITZEBEST
hitzebeständig
nein
HYDROLYSE
hydrolysestabil
nein
AUTOCLAVEN
autoklaventauglich
nein
Recommendations
No recommendations available.
Download CAD models
Previews
3D
2D