Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 1
HELP_VARIABLE
Company
KIPP
Description
K1739 - Locating bushings stainless steel, for locating cylinder, pneumatic
Bill of material
K1739.101
BESTKIPP
Order No.
K1739.101
MATERIAL
Material
Stainless steel
B
width
2.5 mm
D
diameter
10 mm
D1
diameter
20 mm
D2
diameter
20 mm
D3
diameter
17 mm
D4
thread
M16x1,5 mm
H
height
17 mm
H1
height
3 mm
GEW
Approx. weight
0.0120 kg
BS
Description
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
84662080
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245590667
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
EOL
End of life
31.12.2099
Recommendations
No recommendations available.
Download CAD models
Previews
3D
Dimension
2D