Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 52
HELP_VARIABLE
Company
KIPP USA
Description
Beam couplings aluminium - Beam couplings aluminium with clamping hubs
Bill of material
K2037.0250280808
BESTKIPPUSA
Order No.
MATERIAL
Material
Aluminium
GR
size
NM
nominal torque
Nm
TM
moment of inertia
gm²
TS
Torsion resistance Nm/arcmin
10-3 Nm/rad
WVR
max. Wellenversatz radial
mm
WVA
max. Wellenversatz axial
mm
WV
max. Winkelversatz
°
DZ
revolution per minute max.
U/min
D1
diameter
mm
D2
diameter
mm
D1D2MIN
D1/D2 min.
mm
D1D2MAX
D1/D2 max.
mm
D4
diameter
mm
L
total length
mm
L1
distance
mm
L2
distance
mm
C
(DIN 912-12.9)
SW
width across flats
mm
AM
tightening torque of screws
Nm
GEW
Approx. weight
kg
BS
Description
Information
Infotext
INFO
Technical Information
Info
ROHS
RoHS
Yes
ZTNUSA
Customs tariff number USA
EAN
EAN-Nr. Kipp
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Recommendations
No recommendations available.
Download CAD models
Previews
3D
Dimension
2D