Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 18
HELP_VARIABLE
Company
norelem
Description
06699 - Tringular grips
Bill of material
06699-18010X15
BEST
Order No.
AUSF
version
FORM
Form
D
thread
mm
D1
diameter
80 mm
D2
diameter
29.2 mm
H
height
53.5 mm
H1
height
31 mm
T
height
mm
L
Length
mm
GEW
Approx. weight
kg
BS
Description
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
EAN
EAN-Nr. norelem
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Recommendations
No recommendations available.
Download CAD models
Previews
3D
Dimension
2D