Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 76
HELP_VARIABLE
Company
norelem
Description
04232 inch - Cam Levers with plastic handle with internal and external thread, steel or stainless steel
Bill of material
04232-25311A4X50
BEST
Order No.
FARBE
Colour
MATERIAL
Component
AUSF
version
GR
size
D
thread
mm
D1
diameter
mm
D2
diameter
mm
B
width
mm
B1
width
mm
H
height
mm
H1
height
mm
A
Length ±1
mm
A1
Length
mm
L
Length
mm
F
Clamping force F
kN
HANDKRAFT
hand force
N
S
stroke
mm
BS
Description
Information
Infotext
GEW
Approx. weight
kg
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
EAN
EAN-Nr. norelem
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Recommendations
No recommendations available.
Download CAD models
Previews
3D
Dimension
2D