Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 1
HELP_VARIABLE
Company
norelem
Description
42217 - UNILOCK 5-axis add-on module system size 50 mm
Bill of material
42217-0501
BEST
Order No.
42217-0501
POS
Position
FORM
Form
B
AUSF
version
With rotation lock
D
Durchmesser
50 mm
H
Height
50 mm
SW
Width across flats
4 mm
HALTEKRAFT
Haltekraft F kN
10 kN
DREHMOMENT
Anziehdrehmoment max. Nm
10 Nm
GEW
Approx. weight
0.6563 kg
BS
Description
Information
Infotext
INFO
Technical advice
Info
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
84662080
EAN
EAN-Nr. norelem
4059495489933
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem norelem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Recommendations
No recommendations available.
Download CAD models
Previews
3D
Dimension
2D