Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 155
HELP_VARIABLE
Firma
Reflex
Beschreibung
EC010260 - Luft-/Schlammabscheider für Zentralheizung/Klima
Stückliste
8253430
IDNR
Artikelnummer
SHORTDESC
Artikelkurzbeschreibung
LONGDESC
Artikelbeschreibung
MANUNAME
Herstellername
Reflex
EF002169
Werkstoff
EF020768
Typ Abscheider
EF000010
Ausführung
EF024797
Geeignet für Heizungen
EF024798
Geeignet für Kühlen
EF023191
Nenninnendurchmesser
EF006272
Rohraußendurchmesser
mm
EF000443
Anschluss
EF020021
Baulänge
mm
EF020007
Druckstufe Artikel
-
EF000139
Oberfläche
EF004139
Wirkprinzip
EF022692
Durchflussleistung
l/min
EF020857
Geeignet für offene Systeme
EF023918
Geeignet für geschlossene Systeme
EF020770
Mit Ablasshahn
EF020771
Mit abnehmbarem Filter
-
EF020772
Filterinhalt
- kg
EF020773
Maschendichte Filter
- mm
EF020012
Mit automatischem Entlüfter
EF009268
Mit integriertem Auffülautomat
EF007955
Mit Kupplungen
EF020769
Sprungabstand Eingang/Ausgang
mm
EF020023
Max. Mediumtemperatur (Dauerbetrieb)
°C
NOCUPEROU
Verpackungseinheit
1
QUANMIN
Mindestbestellmenge
1
CUSTARNU
Zolltarifnummer
84212100
COUNTRYOFO
Ursprungsland
INFO
Produktinformationen
PDF Datenblatt
Recommendations
No recommendations available.
Download CAD models
Previews
3D
Dimension
2D