Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Vigour
Beschreibung
COSIPHR - Reserve-Papierhalter
Stückliste
Ausstattung - COSIPHR
KBN
COSIPHR
ATTR33
Artikel-Gruppe
Papierhalter
ATTR58
Baureihe/Produktserie
cosima
DESCRIPTION
Benennung
Reserve-Papierhalter
ATTR68
Breite
27 mm
ATTR83
Farbe
Chrom
ATTR123
Gewicht
0,251 kg
ATTR130
Hersteller-Artikelnummer
2172531010
ATTR131
Herstellername
VIGOUR
ATTR134
Höhe
150 mm
ATTR174
Produkttyp/Modellnummer
COSIPHR
ATTR197
Tiefe
72 mm
Recommendations
No recommendations available.
Download CAD models
Previews
3D
2D