IFC 4.0 제작
언어선택:
English
English
품질보증 정보
카탈로그: 80/20
생성됨: 28.03.2017
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
80/20
13-3953
80/20
Ready Tube
Fastening Options
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
No filter available
CAD모델 선택
{8020/holey_tube/fastening_options/13_3950.prj},{NB=13-3953},{PN=13-3953},{THRD=M8 x 1.25},{THRD1=8},{FIN=Blue Tint Bright Zinc},{L=30.00},{A=13.00},{B=8.00},{E=6.00},{T=4.00},{W=.016}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 9
HELP_VARIABLE
Company
80/20
Description
13-3950, 13-3951, 13-3952, 13-3953, 13-3954, 13-3955, 13-3956, 13-3957, 13-3958 - Threaded Bolts - Socket Head Cap Screws
Bill of material
13-3953
PN
Part No.
13-3953
13-3953
THRD
Thread
M8 x 1.25
FIN
Finish
Blue Tint Bright Zinc
L
L Length
30.00
30.00
mm
A
13.00
mm
B
8.00
mm
E
6.00
mm
W
Weight
.016
.016
kg
권장 사항
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
CAD모델 다운로드
Autodesk Fusion 360
미리보기
3D
치수도
2D