Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 36
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Agathon
Description
N6531/ISO9182-4-C/DIN9825-K - Changement rapide avec cône court
Nomenclature
N6531/ISO9182/DIN9825 Schnellwechsel mit Konus kurz 6531.032.180
IDNR
No. Art.
D1
d1
mm
D7
d7
mm
L1
l1
mm
L2
l2
mm
L4
l4
mm
LX
lx
5 mm
ISO
Norme-ISO
DIN
Norme-DIN
LAGER
Dimensions préférées
GEWICHT
Poids
kg
CTN
Zolltarifnummer
8466.9430
URSP
Ursprungsland
CH
Recommandations
No recommendations available.
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D