Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
AGRO
Beschreibung
9916.06 - Schutzdeckel
Stückliste
9916.06
CNSORDERNO
Art.-Nr.
9916.06
BZ
Bezeichnung
Schutzdeckel, für Artikel 9916/9916.21
LOD
Detaillierungsgrad
L
Länge
242 mm
B
Breite
172 mm
H
Höhe
1 mm
FA
Für Artikelnummer
9916 / 9916.21
CNSMAT
Material
Polystyrol schlagfest
ES
Eigenschaften
Halogenfrei
ENO
E-No.
155 914 908
CNSMASSEXACT
Einzeln-Nettogewicht
90.500 g
CNSVOLUMEEXACT
Einzeln-Volumen
0.420 l
CNSEAN
EAN-Code
7611614261850
INFOLINK
Datenblatt
HTML (Online)
INFOTEXT
Infotext
Putzdeckel Für Artikel 9916, 9916.21 Länge x Breite x Höhe: 242 x 172 x 1 mm Bei Installation zur Gegenschalung ohne Abstützung Aus Polystyrol schlagfest, halogenfrei Artikelnummer: 9916.06 / E-No.: 155 914 908
Empfehlungen
Keine Empfehlungen verfügbar.
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
Bemaßung
2D