Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
AGRO
Description
9919.03 - Couvercle pour locaux humides
Nomenclature
9919.03
CNSORDERNO
No art.
9919.03
BZ
Désignation
Couvercle pour locaux humides, 88x88x1.5 mm
LOD
Niveau de détail
L
Longueur
88 mm
B
Largeur
88 mm
H
Hauteur
1.5 mm
S
Vis
4 ST
CNSMAT
Matériaux
Aluminium anodisé
D
Joint
CR (Neopren)
ENO
E-No.
372 800 629
CNSMASSEXACT
Poids net
40.000 g
CNSVOLUMEEXACT
Volume
0.267 l
CNSEAN
EAN-Code
7611614183329
INFOLINK
Fiche technique
HTML (Online)
INFOTEXT
texte d'info
Couvercle pour locaux humides Pour boîtes de dérivation à encastrer Longueur x Largeur x Hauteur: 88 x 88 x 1.5mm D'aluminium anodisé, joint néoprène Nombre de vis: 4 Numéro d'article: 9919.03 / E-No.: 372 800 629
ETIM40
ETIM 40
EC002656
Recommandations
No recommendations available.
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D