Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
AGRO
Description
9435-01 - FlamoX®-S30E boîte protection incendie
Nomenclature
9435-01
CNSORDERNO
No art.
9435-01
BZ
Désignation
FlamoX®-S30E boîte protection incendie, luminaires économes/haut-parleur H=220mm, orifice de sortie Ø 240 mm
LOD
Niveau de détail
L
Longueur
500 mm
B
Largeur
320 mm
T
Profondeur
220 mm
DZ
Approbation DIBt
Z-19.15-1623
AO
Orifice ø
<=240 mm
LHMAX
Hauteur d'installation maximale des luminaires et haut-parleurs
200 mm
VKFZ
homologation AEAI
14825 mm
ENO
E-No.
920 848 109
CNSMASSEXACT
Poids net
7700 g
CNSVOLUMEEXACT
Volume
46.6 l
CNSEAN
EAN-Code
4013456470323
INFOLINK
Fiche technique
HTML (Online)
INFOTEXT
texte d'info
Boîtier pare-feu FlamoX® F30, pour luminaires et haut-parleurs Boîtier d'encastrement en tôle galvanisé avec enrobage en matière pare-feu écumante à l'intérieur, pour luminaire économe en énergie ou haut-parleurs, ouverture jusqu'à un diamètre de 240 mm, lors d'une découpe carrée ou rectangulaire, la diagonale peut comporter 240 mm au maximum, profondeur d'encastrement maximale du luminaire 200 mm, puissance de lampe max. 52 W, adapté pour logement de ballasts à faibles pertes ou de ballasts électroniques et leurs accessoires. Dimensions du boîtier 500 x 320 x 220 mm (LxLxH), pour incorporation dans dans des plafonds suspendus à une ou deux couches avec ou sans isolant, fabriqué en en panneaux F30 selon DIN 4102 T. 4 ou avec certificat du fabricateur du plafand, boîtier testé selon DIN 4102-9, homologation DIBt demandée (charge thermique depuis le haut et le bas) Attention: Pour coller les boîtiers FlamoX®, il faut impérativement utiliser le mastice pare-feu KAISER (No.art. 9400-05), autrement l'homologation est anullée. Nous recomandons l'emploi d'une cartouche de mastice pare-feu pour le collage de 2 boîtiers FlamoX S 30 E. Système de boîtiers pare-feur pour luminaires et haut-parleurs Pour plafonds pare-feu EI30 suspendus à une ou deux couches Charges thermiques depuis le haut et le bas Cloisonnement automatique Étanche à la fumée et sans halogène Pour constructions neuves ou mise à jour après coup de la protection incendie Homologation AEAI 14825 Numéro d'article 9435-01 / E-No.: 920 848 109
ETIM40
ETIM 40
EC000414
Recommandations
No recommendations available.
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D